17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス廃棄箱 中型 組立式 東京硝子器械 17-988-448

ガラス廃棄箱 中型 組立式 東京硝子器械

通常単価(税別)
14,400
税込単価
15,840
通常出荷日:6日目

【特長】丈夫な段ボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心です。・中身がいっぱい...

詳細を確認
  • TGK型番
    0656-56-97-12

型番:

17-988-448
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17-988-448の仕様・寸法情報

TGK型番
0656-56-97-12
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
17-988-448
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,400
( 15,840 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】丈夫な段ボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心です。
・中身がいっぱいになったらフタ部分を折り返して、投入口をふさぐ事ができます。そのまま廃棄できるので大変便利です。
・組立式のため、ストックの場所をとりません。
【商品仕様】
・品目:ガラス廃棄箱
・型式:17-988-448
・タイプ:中型
・外形寸法(mm):305×305×510H
・入数(個):6
・材質:本体/ボール紙、内袋/ポリエチレン(0.05mm)
・組立式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス廃棄箱 中型 組立式 東京硝子器械の型番17-988-448のページです。 型番17-988-448に関する仕様情報を記載しております。
ガラス廃棄箱 中型 組立式 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス廃棄箱 中型 組立式 東京硝子器械
ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)東京硝子器械
ガラス廃棄箱 中型 組立式
スチール収集庫 クリーンストッカー 組立式 CKH-1004
Xカート 折りたたみ箱付
ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ダイケン金沢車輛ラバーメイド
通常価格14,4009,41014,40059,50049,2315,579
通常出荷日6日目6日目12日目8日目5日目10日目
TGK型番0656-56-97-120143-56-97-02----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト