17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッチミキサー MT51-N MT51-N

タッチミキサー MT51-N

通常単価(税別)
62,259
税込単価
68,485
通常出荷日:8日目

【特長】・連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。・試料容器で振動面を軽く押す...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9660-86

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MT51-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT51-Nの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9660-86
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT51-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,259
( 68,485 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。
・試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
・mT-51型は回転数調節ダイヤル付きです。
【商品仕様】
・回転数:600~3,000rpm
・モータ:直流モータ10W
・外形寸法:幅128×奥行165×高さ125mm
・スイッチ:ON1タッチスイッチON2連続スイッチ
・撹拌対象器:試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
・振動面径:70mm
・振動面材質:ポリウレタン
・電源(50/60Hz):AC100V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッチミキサー MT51-Nの型番MT51-Nのページです。 型番MT51-Nに関する仕様情報を記載しております。
タッチミキサー MT51-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチミキサー MT51-N
タッチミキサー MT31-N
タッチミキサー MTシリーズ
ミキサー N-20M
小型ミキサー N-20M
ミニミキサー N-40M-1
メーカーヤマト科学ヤマト科学アズワン東京硝子器械ケニス東京硝子器械
通常価格62,25933,32233,32224,01524,12029,380
通常出荷日8日目1日目1日目3日目4日目3日目
アズワン型番61-9660-8661-9660-85----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト