ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200

イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200 WG200
通常単価(税別)
26,000
税込単価
28,600
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

WG200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WG200の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
アズワン型番
61-9663-17
内容量
3L
-
-

商品情報

【商品仕様】
・イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200

型番リスト

表示件数
型番
WG200

内容量

最小発注数量
3L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,000
( 28,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200の型番WG200のページです。 型番WG200に関する仕様情報を記載しております。
イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200
イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)
イオン交換樹脂カートリッジ DCPS
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
メーカーヤマト科学オルガノアズワンアズワン栗田工業スリーエムジャパン
通常価格26,00014,700 -14,700 -26,00027,916 -1,868
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプフィルターフィルターフィルター純水製造装置ハウジングその他
アズワン型番61-9663-17-----
内容量3L-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト