17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すいとるOILボックス 5L用 15個入 OB-5L OB-5L

すいとるOILボックス 5L用 15個入 OB-5L

通常単価(税別)
13,223
税込単価
14,545

【特長】高機能油吸収体を採用し、オイル交換の作業効率を上げ、廃油の処理を簡素化...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0201-55-84-03

型番:

OB-5L
解除
    数量:

    OB-5Lの仕様・寸法情報

    TGK型番
    0201-55-84-03
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OB-5L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,223
    ( 14,545 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】高機能油吸収体を採用し、オイル交換の作業効率を上げ、廃油の処理を簡素化。今まで面倒だったオイル交換が楽に行えます。 材料に使われる高性能油吸収体は、工場からの端材を再利用し環境に優しい製品です。 作業に便利なビニール手袋付き。 使用済みの「すいとるOILボックス」は管轄する自治体の規定に従って処分をお願いします。
    【商品仕様】
    ・型式:OB-3L
    ・重量(g):360
    ・油吸収量:5L
    ・寸法(mm):350×170×100H

    ・入数:15個入/大箱
    ・廃油の処理はコレ!

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    すいとるOILボックス 5L用 15個入 OB-5Lの型番OB-5Lのページです。 型番OB-5Lに関する仕様情報を記載しております。
    すいとるOILボックス 5L用 15個入 OB-5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    すいとるOILボックス 5L用 15個入 OB-5L
    すぃとるOILボックス 5L OB-5L
    すいとるOILボックス 5L用 15個入 0201-55-84-03
    すいとるOILボックス 2L用 30個入
    オイル処理ボックス 2.5L
    オイル処理ボックス 6.5L
    メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
    通常価格13,22390013,22317,5886231,059
    通常出荷日13日目3日目7日目10日目1日目1日目
    TGK型番0201-55-84-03-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました