17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個 5040-28560

GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,020
税込単価
52,822

【特長】・サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。・HPLC微量分析の前処理...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    61-3526-73

型番:

5040-28560
解除
    数量:

    5040-28560の仕様・寸法情報

    アズワン型番
    61-3526-73
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5040-28560
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,020
    ( 52,822 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。
    ・HPLC微量分析の前処理に最適です。
    ・液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。
    ・水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
    【商品仕様】
    ・フィルター材質:親水化PTFEポリマー
    ・フィルター直径:φ25
    ・フィルター孔径:0.1μm
    ・ハウジング材質:ポリプロピレン
    ・ハウジングサイズ:φ29×24mm
    ・形状:入口ルアーロック、出口ルアースリップ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個の型番5040-28560のページです。 型番5040-28560に関する仕様情報を記載しております。
    GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個
    GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個
    GLクロマトディスク 13AI 0.45μm 100個
    TLC展開槽 100-14(Mタイプ)
    N2ステーション
    HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm
    メーカージーエルサイエンスジーエルサイエンスジーエルサイエンスケニスケニスケニス
    通常価格48,02047,62823,25414,065152,72750,505
    通常出荷日1日目1日目12日目4日目7日目7日目
    アズワン型番61-3526-7361-3526-6761-3526-63---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました