17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HK-11 ケブラ-耐熱手袋 HK-11

HK-11 ケブラ-耐熱手袋

通常単価(税別)
17,500
税込単価
19,250
通常出荷日:10日目

【特長】・カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。・耐熱性・耐切創性に優れ、作...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9945-83

型番:

HK-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK-11の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9945-83
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
HK-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,500
( 19,250 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。
・耐熱性・耐切創性に優れ、作業性も良好です。
・長繊維を使用し、クリーンルーム内でご使用いただけます。(クリーンパックしますとクラス100の環境下でも使用可能です)。
・材質:手の平/ケブラー、手の甲/ナイロン(ポリウレタンコーティング)、内側/ポリエステルフェルト・ポリエステルトリコット
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・全長28cm
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HK-11 ケブラ-耐熱手袋の型番HK-11のページです。 型番HK-11に関する仕様情報を記載しております。
HK-11 ケブラ-耐熱手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HK-11 ケブラ-耐熱手袋
HK-10 ケブラ-耐熱手袋
HK-12 ケブラ-耐熱手袋
ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ
手袋・耐熱
耐熱用手袋
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルアズワンエスコアズワン
通常価格17,5009,20020,6649,200 -3,6903,030
通常出荷日10日目1日目8日目1日目〜1日目1日目
アズワン型番61-9945-8361-9945-8261-9945-84---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト