17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SLC5 ラボキャリー SLC5

SLC5 ラボキャリー

通常単価(税別)
69,619
税込単価
76,581
通常出荷日:26日目

【特長】・キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。【商品仕様】・間口(...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    SLC5
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    SLC5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,619
    ( 76,581 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。
    【商品仕様】
    ・間口(mm):900
    ・奥行(mm):450
    ・高さ(mm):800
    ・キャスター:φ75mm(自在、ストッパー付各2個)
    ・質量(kg):17
    ・完成品
    ・100V3口タップ付(電源コード2m)
    ・本体:ステンレス(SUS304)
    ・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
    ・車輪:ウレタン
    ・生産国:日本
    ・重量:17kg
    ・メーカー型番:SLC5
    ・コード番号:458-8665
    ・【用途】:研究施設、クリーンルームなど。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SLC5 ラボキャリーの型番SLC5のページです。 型番SLC5に関する仕様情報を記載しております。
    SLC5 ラボキャリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SLC5 ラボキャリー
    SLC6 ラボキャリー
    SLCP5 ラボキャリー
    SLCP6 ラボキャリー
    W5C-A4610 W5型 ワゴン
    W5C-A4612 W5型 ワゴン
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山キャニオンキャニオン
    通常価格69,61974,54277,852101,731141,314151,081
    通常出荷日26日目26日目26日目26日目11日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング