17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メスハーフ PT3/8 φ12 5個入 HZM12-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メスハーフ PT3/8 φ12 5個入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HZM12-03

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・PT:3/8
・寸法 A (mm):14
・寸法 二面幅B1(mm):22
・寸法 二面幅B2(mm):22
・寸法 C (mm):18
・寸法 D (Φ):12
・寸法 N (mm):27
・寸法 (L) (mm):51
・入数(個):5
・材質:PP製
・品番:HZM-12-03
・適合チューブ外径(mm):12

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0457-17-81-79
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト