ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りたたみコンテナー 25L~40L クリア

折りたたみコンテナー 25L~40L クリア 26B
通常単価(税別)
6,780
税込単価
7,458
通常出荷日:1日目

プラスチックならではの耐久性、耐衝撃性、耐候性を有し段積みや折り畳み収納が可能な折りたたみコンテナ。 ...

詳細を確認

型番:

26B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
ホワイト
容量(L)
26
外形間口(mm)
322
外形奥行(mm)
300
外形高さ(mm)
310
外形間口範囲(mm)
301-400
外形奥行範囲(mm)
251-300
外形高さ範囲(mm)
301-400
メーカー商品名
折りたたみコンテナー26B クリア
メーカー型番
26B
JANコード
4938233549323
色詳細
クリア
内寸法(mm)
312×290×290
種類
取手穴あきタイプ
アズワン型番
2-7563-01
特長
各辺はTPE(熱可塑性エラストマー)製で滑り止め効果があります。
材質
PP(ポリプロピレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)

商品情報

リスボックス26B クリアの仕様について

品番商品名型番商品区分外寸
2-7563-01折りたたみコンテナー26B クリア26B コンテナー322×300×310mm
2-7563-04折りたたみコンテナー25B クリア25Bコンテナー 455×322×206mm
2-7563-07折りたたみコンテナー リスボックス40BⅡ クリア40Bコンテナー 455×322×310mm

型番:2-7563-01の仕様

容量:26L
材質:PP(ポリプロピレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)
取手穴あきタイプ
型番:26B
色:クリア
外寸法:322×300×310mm
内寸法:312×290×290mm
リスボックス

型番:2-7563-04の仕様

容量:25L
材質:PP(ポリプロピレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)
取手穴あきタイプ
型番:25B
色:クリア
外寸法:455×322×206mm
内寸法:445×312×186mm
リスボックス

型番:2-7563-07

容量:40L
材質:PP(ポリプロピレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)
取手穴あきタイプ
型番:40B
色:クリア
外寸法:455×322×310mm
内寸法:445×312×290mm
リスボックス

開発秘話

 

厳選した原材料をもとに、高度な設計・加工の技術力を駆使して造り上げました。
耐久性・耐衝撃性・耐候性・個別性を重視し、食品加工・工業用品・流通用品・物流用品などあらゆる分野のさまざまのニーズに合わせてご利用いただけます。
品質の向上、新商品の開発にも取り組み、『より良い製品』の安定供給に努めてまいります。

型番リスト

表示件数
型番
26B

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内寸法

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
26
322
300
310
301-400
251-300
301-400
折りたたみコンテナー26B クリア
26B
4938233549323
312×290×290
2-7563-01
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,780
( 7,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラスチックならではの耐久性、耐衝撃性、耐候性を有し段積みや折り畳み収納が可能な折りたたみコンテナ。
【特長】
・各辺にTPE(エラストマー)を配置してあるので、積載時やハンドリング時にも滑らない。
・ボトムロック方式の採用により組立・折り畳み、また、蓋のロックもワンタッチ操作が可能。
・短側面に持ち手穴を施してあるのでハンドリング性が向上。
【用途】
・医薬、化学、食品加工、流通、工業などあらゆる分野で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 25L~40L クリアの型番26Bのページです。 型番26Bに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー 25L~40L クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー 25L~40L クリア
折りたたみコンテナー EP
フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L
折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)
折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
メーカー岐阜プラスチック工業三甲アイリスオーヤマケニストラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,78016,680 -2,380 -3,662 -2,0356,501
通常出荷日1日目1日目5日目4日目1日目1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
ホワイト2色2色2色ブルー透明
色詳細クリア-----
種類取手穴あきタイプ-----
特長各辺はTPE(熱可塑性エラストマー)製で滑り止め効果があります。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト