17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルームテープ

通常単価(税別)
3,8806,900
税込単価
4,2687,590
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。耐薬品性に優れています。コアは内径75mmのPE(ポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用テープ
  • 長さ (m)
    33
  • 厚み (mm)
    0.114
  • 材質
    ポリオレフィン
  • 特長
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
  • 特長2
    耐薬品性に優れています。コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

メーカー商品名

JANコード

アズワン型番

内容量

最小発注数量
25
クリーンルームテープ1 白
4580110248753
1-7006-03
1巻
1個
50
クリーンルームテープ2 白
4580110248760
1-7007-03
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,880
( 4,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,900
( 7,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。耐薬品性に優れています。コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルームテープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クリンルーム内でのテープとして採用
5
満足度:5.0
クリーンルーム内の環境に適したテープ候補として選定しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルームテープ
クリーンルームテープ 白
アズピュアESDテープ(ロゴ付き)
アズピュア ESDテープ(透明)
ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)
クリーンルーム用フィルム両面テープ
メーカーテックスワイプアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,880-3,880 -16,12712,152 -5,214 -4,600
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ安全表示・ラインテープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ両面テープ
シルバークリア-クリア
長さ(m)333350503350
厚み(mm)0.1140.1140.050.050.140.1
材質ポリオレフィン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト