17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英濾紙QM-A

通常単価(税別)
21,88755,296
税込単価
24,07660,826

高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    濾紙
  • 耐熱温度 (℃)
    500
  • 特長
    高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英ろ紙です。亜硫酸ガス(SO2)・NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用ろ紙として使用されています。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

メーカー商品名

アズワン型番

最小発注数量
φ32
ワットマン石英濾紙φ32 円型 100入
2-335-02
1個
φ37
ワットマン石英濾紙φ37 円型 100入
2-335-03
1個
φ47
ワットマン石英濾紙φ47 円型 100入
2-335-04
1個
φ55
ワットマン石英濾紙φ55 円型 100入
2-335-05
1個
8’X10’(203X254)
ワットマン石英濾紙 角型 25入
2-335-01
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,887
( 24,076 )
15日目
24,529
( 26,982 )
1日目
27,251
( 29,976 )
1日目
32,697
( 35,967 )
1日目
55,296
( 60,826 )
19日目

詳細情報

基本情報

高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英ろ紙です。亜硫酸ガス(SO2)・NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用ろ紙として使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英濾紙QM-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英濾紙QM-A
ガラス製円筒濾紙
石英フィルター
定性濾紙 Φ55
ガラス繊維濾紙 円形・角形
定性濾紙 500/800mmΦ
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格21,887-26,18414,100 -58822,11835,412 -
通常出荷日1日目〜8日目11日目〜19日目10日目17日目
商品タイプ濾紙濾紙抽出器・濾過フィルター濾紙濾紙濾紙
耐熱温度(℃)500-----
特長高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英ろ紙です。亜硫酸ガス(SO2)・NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用ろ紙として使用されています。耐熱温度は500℃で、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。重量減少が少ない(0.2%)です。湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さい事から高い吸引速度が得られ、ろ過容量が極めて大きいです。純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析等による微量元素分析用ろ紙として使用できます。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト