ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八光電機 投込型ヒーター |
|
八光電機 八光 B型ヒーター水用5kW |
|
アズワン ウォータータンク 容量 10~100L |
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |

【特長】ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。
・上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
【商品仕様】
・型式:YSH-C5EWP
・電圧(三相):220V
・容量(kW):5
・首下長(mm):1000
・発熱長(mm):180
・外径(mm):330
・ステンレスパイプで発熱部が平巻の上部投込みヒーター
・注意:危険防止のために空焚きしないでください。

八光電機
八光 B型ヒーター水用5kW

八光電機
投込みヒーター B型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP
0通常価格(税別):65,482円

アズワン
ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ
0通常価格(税別):59,124円~

アズワン
冷却水循環装置 LTCシリーズ
0通常価格(税別):179,343円~

アズワン
セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ
0通常価格(税別):36,538円

アズワン
セラミックホットプレート
0通常価格(税別):56,600円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~