17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームピックアップ 電池不要タイプ IDEAL-TEK ID-VBP000

バキュームピックアップ 電池不要タイプ IDEAL-TEK

通常単価(税別)
17,953
税込単価
19,748
通常出荷日:7日目

電池不要タイプです。ESD対応です。先端チップの種類により様々な大きさの部品に対応できます。

  • 商品タイプ
    その他特殊工具
  • 材質
    ニードル/スチール、ゴムキャップ/ESDラバー
  • メーカー商品名
    バキュームピックアップID-VBP000
  • メーカー型式
    ID-VBP000
  • アズワン型番
    2-5096-01
  • 付属品
    ESDストレートニードルX1本/ESD45゜曲がりニードルX1本/ESD4mmゴムキャップX1個/ESD6mmゴムキャップX1個/ESD9mmゴムキャップX1個/潤滑油セットX1個
  • 重量 (g)
    31
  • 特長
    電池不要タイプです。ESD対応です。先端チップの種類により様々な大きさの部品に対応できます。
  • 内容量
    1セット(本体・ESDストレートニードル・ESD45°曲がりニードル・ESD4mmゴムキャップ・ESD6mmゴムキャップ・ESD9mmゴムキャップ・潤滑油セット)

型番:

ID-VBP000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ID-VBP000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他特殊工具
材質
ニードル/スチール、ゴムキャップ/ESDラバー
メーカー商品名
バキュームピックアップID-VBP000
メーカー型式
ID-VBP000
アズワン型番
2-5096-01
付属品
ESDストレートニードルX1本/ESD45゜曲がりニードルX1本/ESD4mmゴムキャップX1個/ESD6mmゴムキャップX1個/ESD9mmゴムキャップX1個/潤滑油セットX1個
重量(g)
31
特長
電池不要タイプです。ESD対応です。先端チップの種類により様々な大きさの部品に対応できます。
内容量
1セット(本体・ESDストレートニードル・ESD45°曲がりニードル・ESD4mmゴムキャップ・ESD6mmゴムキャップ・ESD9mmゴムキャップ・潤滑油セット)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ID-VBP000

内容量

最小発注数量
1セット(本体・ESDストレートニードル・ESD45°曲がりニードル・ESD4mmゴムキャップ・ESD6mmゴムキャップ・ESD9mmゴムキャップ・潤滑油セット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,953
( 19,748 )
7日目

詳細情報

基本情報

電池不要タイプです。ESD対応です。先端チップの種類により様々な大きさの部品に対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バキュームピックアップ 電池不要タイプ IDEAL-TEKの型番ID-VBP000のページです。 型番ID-VBP000に関する仕様情報を記載しております。
バキュームピックアップ 電池不要タイプ IDEAL-TEKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームピックアップ 電池不要タイプ IDEAL-TEK
超精密ピンセット 先端折曲 IDEAL-TEK
超硬ピンセット
精密耐薬ピンセット
ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm
セラミックチップピンセット
メーカーIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEK
通常価格17,9535,80010,3166,000 -6,268 -11,900 -
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプその他特殊工具ピンセットピンセットピンセットピンセットピンセット
材質ニードル/スチール、ゴムキャップ/ESDラバーSA(耐酸性ステンレス)合金(ニッケル・クロム・モリブデン)ハンドル:SA(耐酸鋼)、先端チップ:PVDF(ポリフッ化ビリニデン)<チップ>カーボンハンドル/SA(耐酸鋼)
メーカー商品名バキュームピックアップID-VBP000超精密ピンセット 65A超硬ピンセットQID-1NC---
メーカー型式ID-VBP00065AID-1NC---
アズワン型番2-5096-011-8186-012-5094-01---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト