17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

W1A-S4612 W1型 ワゴン W1A-S4612

W1A-S4612 W1型 ワゴン

通常単価(税別)
108,90995,654
税込単価
119,800105,219
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。【商品仕様】・サイズ(呼寸):D46...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    1220
  • 奥行 (mm)
    460
  • 高さ (mm)
    815
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • トラスココード
    135-4722
  • 質量(g)
    20400
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 均等積載量(kg/段)
    66
  • 段数(段)
    3

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

W1A-S4612
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W1A-S4612の仕様・寸法情報

間口(mm)
1220
奥行(mm)
460
高さ(mm)
815
最大積載量(kg/台)
200
トラスココード
135-4722
質量(g)
20400
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
均等積載量(kg/段)
66
段数(段)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
W1A-S4612
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,90995,654
( 105,219 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸):D460×W1220×H815
・段数:3段
・材質:棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
・耐荷重:約200Kg/台
・お客様組立品
・棚板は25mmピッチで上下移動可能です
・製造国:日本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W1A-S4612 W1型 ワゴンの型番W1A-S4612のページです。 型番W1A-S4612に関する仕様情報を記載しております。
W1A-S4612 W1型 ワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W1A-S4612 W1型 ワゴン
W1A-S6110 W1型 ワゴン
W1A-S4610 W1型 ワゴン
W1A-S6112 W1型 ワゴン
W1C-A4610 W1型 ワゴン
W1C-A6112 W1型 ワゴン
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格108,909121,98790,691136,380140,895177,082
通常出荷日4日目4日目4日目5日目15日目15日目
間口(mm)1220107010701220--
奥行(mm)460610460610--
高さ(mm)815815815815--
最大積載量(kg/台)200200200200--
トラスココード135-4722135-4717868-1897135-4716--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング