17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難用ロープはしご EK型10m EK10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

避難用ロープはしご EK型10m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EK10

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・はしご取付金具を交換できます。
【商品仕様】
・幅(mm):350
・長さ(m):10
・ロープ径(mm):12.5
・上部取付金具:窓枠用
・質量(kg):15
・踏ざん間隔:330mm
・内幅間隔:320mm
・耐荷重:100kg
・ロープ:ビニロン
・ステップ:鋼製クロメートメッキ
・生産国:日本
・重量:15kg
・※避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。
・メーカー型番:EK10
・コード番号:457-8473

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
600
アズワン型番
61-3332-87

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト