17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RSS80-6 スタンドサイン 398006

RSS80-6 スタンドサイン

通常単価(税別)
37,375
税込単価
41,113
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・材質:本体/ポリエチレン、表示部/PET樹脂・サイズ:H800×W480×D340mm(...

詳細を確認

    型番:

    398006
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    RSS80-6 スタンドサイン  製品特長・仕様

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    398006
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,375
    ( 41,113 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:本体/ポリエチレン、表示部/PET樹脂
    ・サイズ:H800×W480×D340mm(表示板/470×390×1mm)
    ・色:イエロー
    ・重量:3㎏(満水時:約34㎏)
    ・表示板は片面のみとなります。
    ・RSS80-6

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RSS80-6 スタンドサインの型番398006のページです。 型番398006に関する仕様情報を記載しております。
    RSS80-6 スタンドサインのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RSS80-6 スタンドサイン
    スタンドサイン 80
    面板(スタンドサイン80/スタンドサイン80折りたたみ 用)
    MFS-6 マルチフロアサイン
    スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ
    スタンドサイン120
    メーカー日本緑十字社RichellRichellアズワンRichellRichell
    通常価格37,37518,6642,035 -16,00024,11929,401 -
    通常出荷日19日目1日目1日目10日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト