ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    デジタルクッキングスケール KD-321 シルバー

    デジタルクッキングスケール KD-321 シルバー KD-321
    • 数量スライド割引
    通常単価(税別)
    5,000
    税込単価
    5,500

    【特長】・最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。・水・牛乳の容積計量が可能...

    詳細情報を確認する
    • アズワン型番
      61-3444-64

    型番:

    KD-321
    解除
      数量:

      KD-321の仕様・寸法情報

      アズワン型番
      61-3444-64
      -
      -

      型番リスト

      表示件数
      型番
      KD-321
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      5,000
      ( 5,500 )
      4日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。
      ・水・牛乳の容積計量が可能な「mlモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。
      ・収納に便利なケース付。
      ・ステンレス皿は取り外し洗えます。
      【商品仕様】
      ・色:シルバー
      ・ひょう量(最大計量):3000g
      ・最小表示:通常モード:1g (微量モード時:0 ~ 300 gまで 0.1 g 、300 ~ 1500 gまで 0.5 g 、1500 ~ 3000 gまで 1 g )
      ・表示文字高:18 mm
      ・オートパワーオフ:約6分
      ・壁掛け用フック穴:あり
      ・シリコンゴム脚:あり
      ・電源:DC3V(単3乾電池2本使用)
      ・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
      ・主な材質:ABS、PC/ABS、SUS
      ・商品寸法:幅 150mm × 高さ 34.5mm × 奥行 210mm (ステンレス皿、シリコンゴム脚含。ステンレス皿148×148mm)
      ・本体質量:約 573g(ステンレス皿、電池含む)
      ・個装箱寸法:幅 178mm × 高さ 268mm × 奥行 52.5mm
      ・個装箱質量:約 987g(収納ケース含む)
      ・保証期間:1year
      ・JANコード:4904785713505
      ・内容量:1個

      商品情報

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      デジタルクッキングスケール KD-321 シルバーの型番KD-321のページです。 型番KD-321に関する仕様情報を記載しております。
      デジタルクッキングスケール KD-321 シルバーのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      デジタルクッキングスケール KD-321 シルバー
      デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー
      デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト
      デジタルクッキングスケール KD-177 クロム
      デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト
      ACアダプター9V500mA U305-0905
      メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
      通常価格5,0005,0003,5003,5702,9403,198
      通常出荷日4日目1日目10日目1日目10日目1日目
      アズワン型番61-3444-6461-3444-6561-3444-6061-3444-4561-3442-2362-2918-26
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました