17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P.V.Aグローブ(アンセル)

通常単価(税別)
7,640
税込単価
8,404
通常出荷日:1日目

パークレント・トリクレンなどの溶剤に強いPVA(ポリビニルアルコール)を採用していますので、強い溶剤を...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • 詳細タイプ
    耐溶剤
  • オレンジ
  • 材質
    ポリビニルアルコール、メリヤス裏地付き
  • メーカー商品名
    PVAグローブ
  • JANコード
    4907026194392
  • 厚さ(mm)
    0.9
  • 全長 (mm)
    360
  • アズワン型番
    6-922-01
  • 特長
    パークレント・トリクレンなどの溶剤に強いPVA(ポリビニルアルコール)を採用していますので、強い溶剤を扱う作業に適しています。

型番:

554
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

554の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
塩化ビニール
詳細タイプ
耐溶剤
オレンジ
材質
ポリビニルアルコール、メリヤス裏地付き
メーカー商品名
PVAグローブ
JANコード
4907026194392
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
360
アズワン型番
6-922-01
特長
パークレント・トリクレンなどの溶剤に強いPVA(ポリビニルアルコール)を採用していますので、強い溶剤を扱う作業に適しています。
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
554
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,640
( 8,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

パークレント・トリクレンなどの溶剤に強いPVA(ポリビニルアルコール)を採用していますので、強い溶剤を扱う作業に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P.V.Aグローブ(アンセル)の型番554のページです。 型番554に関する仕様情報を記載しております。
P.V.Aグローブ(アンセル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P.V.Aグローブ(アンセル)
P.V.Aグローブ(アズワン)
ジャストヘルパーPVCグローブ(100枚入)
シンガープラスチックグローブ No.8100 SSサイズ
グリーンジャージ No.600
耐油厚手 No.170
メーカーアンセルアズワン東京パック宇都宮製作ショーワグローブショーワグローブ
通常価格7,6407,640915 -641511 -486 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤使い捨て使い捨て作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
詳細タイプ耐溶剤-----
オレンジ-----
材質ポリビニルアルコール、メリヤス裏地付き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト