17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン 回転軸はクロムモリブデン鋼(SCM-435)を使用 99-1620-30

ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン 回転軸はクロムモリブデン鋼(SCM-435)を使用

通常単価(税別)
33,744
税込単価
37,118
通常出荷日:6日目

【特長】上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。・回転軸はクロムモリブデン鋼(SCM-435)...

詳細を確認
  • TGK型番
    0561-55-33-26

型番:

99-1620-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

99-1620-30の仕様・寸法情報

TGK型番
0561-55-33-26
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
99-1620-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,744
( 37,118 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
・回転軸はクロムモリブデン鋼(SCM-435)を使用しています。
【商品仕様】
・上下板SUS304製 ラチェット式
・型式:16-18
・上下板寸法(mm):160×180
・伸縮範囲(mm):70~250
・動作耐荷重(kg):20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン 回転軸はクロムモリブデン鋼(SCM-435)を使用の型番99-1620-30のページです。 型番99-1620-30に関する仕様情報を記載しております。
ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン 回転軸はクロムモリブデン鋼(SCM-435)を使用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン 回転軸はクロムモリブデン鋼(SCM-435)を使用
ラボジャッキ 200角 上下板SUS304製 ラチェット式
ラボジャッキ 250角 ラチェット式
ラボジャッキ 150角 ラチェット式
ラボジャッキ スイスボーイ
ラボジャッキ 250×250mm ノブ式
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格33,74416,24943,98416,74756,107 -28,797
通常出荷日6日目6日目8日目6日目6日目6日目
TGK型番0561-55-33-260995-55-31-200995-55-31-250995-55-31-15-0995-55-31-05

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング