17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベスタンド ANX-B701 ANX-B701

ボンベスタンド ANX-B701

通常単価(税別)
46,18144,236
税込単価
50,79948,660
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・型式:ANX-B701・寸法(mm):400×350×1000H・フレームパイプ:スチー...

詳細を確認
  • TGK型番
    0561-87-29-03

型番:

ANX-B701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ANX-B701の仕様・寸法情報

TGK型番
0561-87-29-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANX-B701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,18144,236
( 48,660 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:ANX-B701
・寸法(mm):400×350×1000H
・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上げ
・ボンベ収納最大径:232φmm以内
・収納ボンベ:最大径232mmまで
・付属品:チェーン付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンベスタンド ANX-B701の型番ANX-B701のページです。 型番ANX-B701に関する仕様情報を記載しております。
ボンベスタンド ANX-B701のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベスタンド ANX-B701
ボンベスタンド ANX-B702
ボンベカート 10-1890-11
ボンベスタンド ANX-B701(TGK)
ボンベスタンド ANX-B505 製品コード:30-9099-12
ボンベスタンド ANX-B152
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械テラオカテラオカ
通常価格46,18161,49120,86246,18123,04522,317
通常出荷日11日目10日目11日目14日目11日目11日目
TGK型番0561-87-29-03-0561-87-29-04---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト