17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械 392-1

バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械

通常単価(税別)
34,132
税込単価
37,545
通常出荷日:8日目

【特長】従来のピンセットではつかみにくい小物や部品なども容易につかめ、精密な作業をする際に、目や指の疲...

詳細を確認
  • TGK型番
    0948-25-27-05

型番:

392-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

392-1の仕様・寸法情報

TGK型番
0948-25-27-05
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
392-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,132
( 37,545 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】従来のピンセットではつかみにくい小物や部品なども容易につかめ、精密な作業をする際に、目や指の疲労などの作業者の負担を減らします。
・チップ部品やFP-ICなどの基板への実装作業に適します。
・ペン部分をはじめ、吸着パッドやエアーホースにも静電気対策材料を使用していますので、クリーンルームでも安心してお使いいただけます。
【商品仕様】
・型式:392-1
・消費電力:5W
・最大到達圧力(kPa):37.3
・ベントノズル:内径0.4mm、1.1mmの2種が付属
・パッド:外径3mm、7mmの2種が付属 導電性シリコンゴム
・外形寸法:ステーション:132×170×83Hmm ペン:10φ×123Lmm エアーホース:6φ×1100Lmm
・重量:ステーション:約1.65kg、ペン:約25g
・電源:AC100V(50/60Hz)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械の型番392-1のページです。 型番392-1に関する仕様情報を記載しております。
バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械
メドーダスター MD-910 東京硝子器械
MH-100用6φ吸着パッド 10入
メドーダスター MD-920-50
バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用
バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格34,13281,9333,76781,93334,13252,678
通常出荷日8日目6日目6日目6日目8日目11日目
TGK型番0948-25-27-050904-25-27-110904-25-27-040904-25-27-21--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト