17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

周波数変換器 SW-500H SW-500H

周波数変換器 SW-500H

通常単価(税別)
558,044
税込単価
613,848
通常出荷日:6日目

【特長】小型軽量で高速応答です。【商品仕様】・型式:SW-500H・入力電圧:AC200V単相・出力電...

詳細を確認
  • TGK型番
    0933-64-22-03

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SW-500H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SW-500Hの仕様・寸法情報

TGK型番
0933-64-22-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SW-500H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558,044
( 613,848 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】小型軽量で高速応答です。
【商品仕様】
・型式:SW-500H
・入力電圧:AC200V単相
・出力電圧:AC200V単相
・出力容量(kVA):0.5
・入力周波数範囲:47~63Hz
・出力周波数:50/60Hz切換え
・応答速度:500μsec
・周波数精度:0.01Hz
・波形歪率:0.9%(抵抗負荷)、3%(整流負荷)
・使用環境:0~40℃、35~85%RH
・重量:7kg
・外形寸法:W300×D293×H110mm
・※中~大容量に関しましては、ETRシリーズにて対応しております。お問合せください。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

周波数変換器 SW-500Hの型番SW-500Hのページです。 型番SW-500Hに関する仕様情報を記載しております。
周波数変換器 SW-500Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
周波数変換器 SW-500H
周波数変換器 SW-500
周波数変換器 SW-1000H
ライトガイド FG6B-500S
ライトガイド FG6S-500S
東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格558,044462,777579,29228,90217,41972,143
通常出荷日6日目6日目6日目19日目6日目6日目
TGK型番0933-64-22-030933-64-22-010933-64-22-040259-87-02-240259-87-02-210753-75-23-07

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト