17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナPZ0001/0003用フタ クリアブルー(TGK) PZ1001CB

コンテナPZ0001/0003用フタ クリアブルー(TGK)

通常単価(税別)
2,829
税込単価
3,112
通常出荷日:6日目

【特長】中身が見える透明タイプなので内容物を探す手間が省けます。・組合せ自在。・少量多品種の部品管理に...

詳細を確認
  • TGK型番
    0439-56-94-34

型番:

PZ1001CB
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PZ1001CBの仕様・寸法情報

TGK型番
0439-56-94-34
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ1001CB
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,829
( 3,112 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】中身が見える透明タイプなので内容物を探す手間が省けます。
・組合せ自在。
・少量多品種の部品管理に適しています。
【商品仕様】
・型式:PZ1001CB
・容量(l):フタ
・色:クリアブルー
・内形寸法(mm):PZ0001/PZ0003用
・材質:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナPZ0001/0003用フタ クリアブルー(TGK)の型番PZ1001CBのページです。 型番PZ1001CBに関する仕様情報を記載しております。
コンテナPZ0001/0003用フタ クリアブルー(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナPZ0001/0003用フタ クリアブルー(TGK)
コンテナPZ0001/0003用フタ(クリアブルー)
コンテナPZ0001/0003用フタ ブルー
コンテナ用フタ クリア
モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005
リス B型コンテナ ブルー/クリア
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン岐阜プラスチック工業
通常価格2,8292,8292,829952 -570 -882 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目1日目〜
TGK型番0439-56-94-34-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト