17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 107406625 107406625

業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 107406625

通常単価(税別)
62,001
税込単価
68,201
通常出荷日:9日目

【特長】 ・性能と使いやすさを両立させたコンパクト掃除機です。 ・セミオートマティックフィルタークリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • サイズ (mm)
    375L×385W×515H
  • TGK型番
    0740-25-30-31
  • 質量 (Kg)
    7.5
  • 内容量
    1台

型番:

107406625
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0740-25-30-31
型式AERO 21-01PC
質量(kg)7.5
仕様電源:単相100V 50/60Hz
最大消費電力:1200W
最大風量:3600L/min  
最大真空度:23kPa
騒音レベル:65dB(A)
コンテナ容量:20L 
電源コード長:5m
寸法:375L×385W×515Hmm
集塵容量(L)約13

107406625の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
サイズ(mm)
375L×385W×515H
TGK型番
0740-25-30-31
質量(Kg)
7.5
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
107406625

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,001
( 68,201 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・性能と使いやすさを両立させたコンパクト掃除機です。
・セミオートマティックフィルタークリーニング機構を搭載。フィルターカートリッジを素早く確実に清掃し、常に安定した吸引力を維持することができます。
・水洗い可能なPETフィルターカートリッジを採用。最小99.9%のフィルター効率を持つうえ、長寿命。
・コンテナハンドルによりコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が容量に行えます。
・排気口にホースを接続してブロワーとしても使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 107406625の型番107406625のページです。 型番107406625に関する仕様情報を記載しております。
業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 107406625のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 107406625
業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13
メーカー東京硝子器械日立NIVAC東浜商事日立日立
通常価格62,00129,334 -268,786 -83,81429,41269,189
通常出荷日9日目1日目〜4日目〜1日目2日目4日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
サイズ(mm)375L×385W×515H-----
TGK型番0740-25-30-31-----
質量(Kg)7.5-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト