ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):730円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
ふっ素樹脂丸棒(PTFE)
東京硝子器械
通常価格(税別):8580円~
通常出荷日:9日目
アズワン
樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100
通常価格(税別):3040円~
通常出荷日:9日目
アズワン
PTFEロッド F-8042シリーズ
アズワン
通常価格(税別):36100円~
通常出荷日:10日目 ~
コクゴ
PTFE丸棒 125φ×100mm
通常価格(税別):37511円~
通常出荷日:7日目
ホーザン
ESDフォーム F-4【1~2個入り】
ホーザン
通常価格(税別):479円~
通常出荷日:3日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):4000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
通常価格(税別):14404円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン
通常価格(税別):4959円~
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・フロン工業 PTFEロッド F-8042シリーズです。・PTFE製の素材丸棒です。・長さ...
詳細を確認| 型番 | 外径 | アズワン型番 |
|---|---|---|
| F-8042-24 | φ40mm | 61-4400-70 |
| F-8042-23 | φ35mm | 61-4400-69 |
| F-8042-25 | φ45mm | 61-4400-71 |
| F-8042-26 | φ50mm | 61-4400-72 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):1,718円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):4,509円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):1,436円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

東洋ツール工業
超硬研磨プレート
0通常価格(税別):14,000円~