17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス洗浄カゴ 網線径:φ0.8mm・φ0.95mm

通常単価(税別)
17,46118,627
税込単価
19,20720,490
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:ステンレス(SUS304) ・外枠線径:φ2.2mm・網目:5.5mm ・網線径:小・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ・バスケット
  • 材質
    ステンレス
  • 持ち手数
    2
  • メーカー型式
    特大
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • 網目 (mm)
    5.5
  • 脚注
    取手のスプリングは特大・大のみに付属しています。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

メーカー商品名

JANコード

アズワン型番

内容量

最小発注数量
φ400×300
丸型
ステン丸型洗浄カゴ 特大
4560197333726
4-097-01
1個
1個
400×400×300
角型
ステン角型洗浄カゴ 特大
4560197333825
4-098-01
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,461
( 19,207 )
1日目
18,627
( 20,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304) 
・外枠線径:φ2.2mm
・網目:5.5mm 
・網線径:小・中・特中/φ0.8mm、大・特大/φ0.95mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス洗浄カゴ 網線径:φ0.8mm・φ0.95mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス洗浄カゴ 網線径:φ0.8mm・φ0.95mm
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
フタ付バスケット 網目サイズ5.0~6.0mm
ステンレス洗浄カゴSS
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴ テーパ付
メーカー三和化研工業アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,461-4,571 -10,700 -6,269 -8,850 -5,250 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
持ち手数2-----
メーカー型式特大-----
材質詳細ステンレス(SUS304)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト