ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine多連式スターラー DC小型 F-626N F-626N

Fine多連式スターラー DC小型 F-626N

通常単価(税別)
108,090
税込単価
118,899
通常出荷日:6日目

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    100~1500
  • 長さ (mm)
    310
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    50ml~2L(1箇所当り)
  • 種類
    6連
  • サイズ
    310X450(縦X横)mm
  • 外形寸法 (mm)
    456X336X57H
  • モーター・制御
    DC小型・電圧制御
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 2A
  • メーカー品番
    F-626N
  • TGKコード
    0692630804
  • TGK型番
    0692-63-08-04
  • 重量 (g)
    5000
  • 特長1
    DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 仕様
    220V仕様はありません。ダウントランスにて対応お願いします。
  • 付属撹拌子
    30mmX6個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-626N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-626Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
100~1500
長さ(mm)
310
電源(V)
100
攪拌容量
50ml~2L(1箇所当り)
種類
6連
サイズ
310X450(縦X横)mm
外形寸法(mm)
456X336X57H
モーター・制御
DC小型・電圧制御
電源詳細
AC100V 50/60Hz 2A
メーカー品番
F-626N
TGKコード
0692630804
TGK型番
0692-63-08-04
重量(g)
5000
特長1
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
仕様
220V仕様はありません。ダウントランスにて対応お願いします。
付属撹拌子
30mmX6個
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-626N

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,090
( 118,899 )
6日目

詳細情報

基本情報

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine多連式スターラー DC小型 F-626Nの型番F-626Nのページです。 型番F-626Nに関する仕様情報を記載しております。
Fine多連式スターラー DC小型 F-626Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine多連式スターラー DC小型 F-626N
Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)
Fineデジタル表示多連式スターラー DC小型 F-626ND
Fine 多連式スターラー F-606N
Fine 多連式スターラー F-624N
Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格108,090108,090127,304110,33891,37085,892
通常出荷日6日目2日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)100~1500100~1500100~1500200~2000100~1500200~2000
長さ(mm)310310----
電源(V)100100100100100100
攪拌容量50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト