ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT8 PT8

アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT8

通常単価(税別)
22,317
税込単価
24,549
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:PT8・外径(mm):60・内径(mm):50・長さ(mm):180

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【金属】アルミ
  • 長さ (mm)
    180
  • 直径 (mm)
    60
  • 寸法 (mm)
    内径:50
  • メーカー品番
    PT8
  • TGKコード
    0129-31-85-47
  • 材質詳細
    PSA-999

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PT8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT8の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【金属】アルミ
長さ(mm)
180
直径(mm)
60
寸法(mm)
内径:50
メーカー品番
PT8
TGKコード
0129-31-85-47
材質詳細
PSA-999

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,317
( 24,549 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:PT8
・外径(mm):60
・内径(mm):50
・長さ(mm):180

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT8の型番PT8のページです。 型番PT8に関する仕様情報を記載しております。
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT8
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT7
アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3 東京硝子器械
石英管
アルミナ丸棒(99.9%)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格22,3178,34918,2143,402 -4,400 -21,660 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目〜10日目〜
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【金属】アルミ【金属】アルミ【金属】アルミ【金属】アルミ【ガラス】石英ガラス【金属】アルミ
長さ(mm)1801201501001000200
直径(mm)602550---
寸法(mm)内径:50内径:20内径:40---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト