17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

W1G-A6110ACオートクレブワゴン W1G-A6110AC

W1G-A6110ACオートクレブワゴン

通常単価(税別)
202,521163,940
税込単価
222,773180,334
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。【商品仕様】・サイズ(呼寸)mm:D61...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    W1G-A6110AC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    W1G-A6110ACの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    W1G-A6110AC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    202,521163,940
    ( 180,334 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
    【商品仕様】
    ・サイズ(呼寸)mm:D610×W1070×H815
    ・段数:3段
    ・材質:棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共)
    ・キャスター:φ100MCナイロン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)
    ・お客様組立品
    ・製造国:日本

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    W1G-A6110ACオートクレブワゴンの型番W1G-A6110ACのページです。 型番W1G-A6110ACに関する仕様情報を記載しております。
    W1G-A6110ACオートクレブワゴンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    W1G-A6110ACオートクレブワゴン
    W1G-A4607ACオートクレブワゴン
    W1G-A6106ACオートクレブワゴン
    W1G-A4609ACオートクレブワゴン
    W1A-S6110 W1型 ワゴン
    W1C-A4610 W1型 ワゴン
    メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
    通常価格202,521152,663159,481153,600121,987140,895
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目4日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト