17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-M MX100-M

低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-M【10個入り】

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:5日目

【特長】・新縫製により、指先の違和感をなくし、作業性が向上。・ポリウレタンコートにより、作業者の手の平...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    スムス
  • サイズ
    M
  • 材質
    甲:ナイロン、平:ポリエステル(PUラミネート)
  • アズワン型番
    61-4695-51
  • 内容量
    1パック(10双)

型番:

MX100-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MX100-Mの仕様・寸法情報

使用用途
品質管理用
商品タイプ
スムス
サイズ
M
材質
甲:ナイロン、平:ポリエステル(PUラミネート)
アズワン型番
61-4695-51
内容量
1パック(10双)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX100-M

内容量

最小発注数量
1パック(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新縫製により、指先の違和感をなくし、作業性が向上。
・ポリウレタンコートにより、作業者の手の平からの発塵を抑えます。
【商品仕様】
・材質:甲/ナイロン、平/ポリエステル(PUラミネート)
・入数:10双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-Mの型番MX100-Mのページです。 型番MX100-Mに関する仕様情報を記載しております。
低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-M
低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-L
低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-LL
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-M
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-L
クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ショート
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格4,5004,2084,20810,21110,2112,507
通常出荷日5日目5日目5日目10日目10日目1日目
使用用途品質管理用品質管理用品質管理用---
商品タイプスムススムススムス---
サイズMLLL---
材質甲:ナイロン、平:ポリエステル(PUラミネート)甲:ナイロン、平:ポリエステル(PUラミネート)甲:ナイロン、平:ポリエステル(PUラミネート)---
アズワン型番61-4695-5161-4695-5261-4695-53---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト