ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式

通常単価(税別)
2,399
税込単価
2,639
通常出荷日:1日目

【特長】・保管時や携帯時に便利な平面折りたたみ式形状・使用時にはカップ型となり、あごを全体的に優しく包...

詳細を確認

型番:

9105J-DS2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9105J-DS2の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
詳細タイプ
折りたたみ式
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均実測値:98.2)
吸気抵抗(Pa)
50以下(平均実測値:14)
使用限度時間(時間)
16
メーカー商品名
防じんマスク9105J-DS2
サイズ(mm)
262×142×114
ホワイト
排気抵抗(Pa)
50以下(平均実測値:14)
材質
フィルター:PP(ポリプロピレン)、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
国家検定番号
第TM495号
重量(g)
10

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 国家検定区分2に合格した安全性の高い防じんマスクです。
  • 2つ折りタイプ
  • レギュラーサイズ20枚入り箱

使用方法・使用事例

使用事例

防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式 使用例

型番リスト

表示件数
型番
9105J-DS2
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,399
( 2,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管時や携帯時に便利な平面折りたたみ式形状
・使用時にはカップ型となり、あごを全体的に優しく包み込むことでマスク全体のフィット性を向上させます
・呼吸抵抗、排気抵抗も低く、フィルターが大きく広がり口元に空間ができるので、呼吸がラクです
・N95マスクと同レベル性能です
【用途】
・研磨
・メンテナンス
・切削
・廃棄物処理
・溶接製薬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式の型番9105J-DS2のページです。 型番9105J-DS2に関する仕様情報を記載しております。
防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機材清掃
4
満足度:4.0
ほこりのひどい所の清掃用として購入しました。 使い捨てなので、便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
使い捨て防じんマスク
取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型
メーカースリーエムジャパン興研アズワン興研興研興研
通常価格2,3991,9801,4801,9501,9502,080
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目6日目8日目6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格DS2RL2DS2RL2RL2RL2
詳細タイプ折りたたみ式-----
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均実測値:98.2)-----

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト