17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートワンタッチタンク SOT-2L SOT-2L

ストレートワンタッチタンク SOT-2L

通常単価(税別)
83,300
税込単価
91,630
通常出荷日:30日目

【特長】・タンク内部が開口部からストレート・底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能。【...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3591-63

型番:

SOT-2L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SOT-2Lの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3591-63
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SOT-2L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,300
( 91,630 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク内部が開口部からストレート・底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能。
【商品仕様】
・容量:2リットル
・材質:SUS
・耐圧:0.5MPa
・付属品:Oリング(フッ素ゴム製)、安全弁、空圧クイックジョイント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートワンタッチタンク SOT-2Lの型番SOT-2Lのページです。 型番SOT-2Lに関する仕様情報を記載しております。
ストレートワンタッチタンク SOT-2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートワンタッチタンク SOT-2L
ストレートワンタッチタンク SOT-3L
ストレートワンタッチタンク SOTシリーズ
ラボ缶 LC-02R 2L
1/2ソケット付タンク 280型 15.0L
吊り手付密封タンク A-1/A-2
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングアズワンコクゴ三商ケニス
通常価格83,30091,14083,300 -25,00029,29910,800 -
通常出荷日30日目30日目30日目7日目19日目1日目
アズワン型番61-3591-6361-3591-64----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト