17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス BM401(キャリブレーションオフセット機能・キーロック機能付) BM401

ウォーターバス BM401(キャリブレーションオフセット機能・キーロック機能付)

通常単価(税別)
82,772
税込単価
91,049
通常出荷日:2日目

【特長】・操作性・安全性を向上した恒温水槽です。・キャリブレーションオフセット機能・キーロック機能付き...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9659-17

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BM401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM401の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9659-17
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,772
( 91,049 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・安全性を向上した恒温水槽です。
・キャリブレーションオフセット機能・キーロック機能付き
・漏電ブレーカによる安全性の向上
・スノコ式底板を標準装備することで、ヒータへの接触回避と使い勝手を向上
【商品仕様】
・温度制御範囲:室温+5℃~95℃
・温度調節精度:±0.3℃(at60℃)
・外形寸法:幅310mm×奥行き360mm×高さ230mm(突起部を含まず)
・電源(50/60Hz):AC100V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーターバス BM401(キャリブレーションオフセット機能・キーロック機能付)の型番BM401のページです。 型番BM401に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターバス BM401(キャリブレーションオフセット機能・キーロック機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターバス BM401(キャリブレーションオフセット機能・キーロック機能付)
ウォーターバス BM100
小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能)
ウォーターバス BM100・500・510型
フード付ウォーターバス FSGPD10
フード付ウォーターバス FSGPD28
メーカーヤマト科学ケニス東京理化器械ヤマト科学ケニスケニス
通常価格82,77240,20075,00041,000 -169,050233,400
通常出荷日2日目9日目6日目7日目7日目7日目
アズワン型番61-9659-17-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト