17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPS1900 キャニオンポール SPS1900

SPS1900 キャニオンポール

通常単価(税別)
8,376
税込単価
9,214
通常出荷日:6日目

【特長】・キャニオンシェルフ専用の支柱です。【商品仕様】・サイズ(実寸):長さ1892mm/径:φ25...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

SPS1900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPS1900の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
キャニオンポール
アズワン型番
61-3803-48

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPS1900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,376
( 9,214 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャニオンシェルフ専用の支柱です。
【商品仕様】
・サイズ(実寸):長さ1892mm/径:φ25
・材質:SUS304/キャップ・ナット・アジャストボルト共SUS304
・溝ピッチ:25mm
・製造国:日本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPS1900 キャニオンポールの型番SPS1900のページです。 型番SPS1900に関する仕様情報を記載しております。
SPS1900 キャニオンポールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPS1900 キャニオンポール
PS1590 キャニオンポール
アルミテーパー ALTAP(キャニオン)
三角アジャスター30 AJT-30(キャニオン)
床面固定金具C FK-C(キャニオン)
SBC-125 キャスター
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格8,3765,0461,8582,1922,13329,111
通常出荷日6日目4日目1日目6日目6日目19日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
詳細タイプキャニオンポール-テーパー三角アジャスター床面固定金具キャスター
アズワン型番61-3803-4861-3803-3961-3803-5561-3805-4761-3805-4861-3808-21
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト