17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロッドホモジナイザー RHO-13S-E2 RHO-13S-E2

ロッドホモジナイザー RHO-13S-E2

通常単価(税別)
83,879
税込単価
92,267
通常出荷日:55日目

【特長】・ライトガイドMSL-1000S-10/MSL-1500S-10専用です。・ライトガイドφ13...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-6986-12

型番:

RHO-13S-E2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RHO-13S-E2の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-6986-12
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 55日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
RHO-13S-E2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,879
( 92,267 )
55日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトガイドMSL-1000S-10/MSL-1500S-10専用です。
・ライトガイドφ13mmの先端に接続し固定します。
【商品仕様】
・製品名:ロッドホモジナイザー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロッドホモジナイザー RHO-13S-E2の型番RHO-13S-E2のページです。 型番RHO-13S-E2に関する仕様情報を記載しております。
ロッドホモジナイザー RHO-13S-E2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドホモジナイザー RHO-13S-E2
ラックピニオンステージ(Z軸)
ライトガイド FG6S-500S
テクノライト KTX-100E
エレクトロースライダー 110S
アズワン ルミナエース 2-232-24
メーカーシグマ光機シグマ光機東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格83,87917,60017,41969,84820,135160,550
通常出荷日55日目5日目6日目6日目17日目10日目
アズワン型番61-6986-121-8326-01----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト