17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬液ポンプE-1000-VTF-1-15 E-1000-VTF-1-15

薬液ポンプE-1000-VTF-1-15

通常単価(税別)
205,800
税込単価
226,380
通常出荷日:12日目

【特長】・プラネタリギアを採用し抜群の強度/精度/静粛性を誇ります・PTFEライニングダイヤフラムは耐...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4441-62

型番:

E-1000-VTF-1-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-1000-VTF-1-15の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4441-62
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-1000-VTF-1-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,800
( 226,380 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラネタリギアを採用し抜群の強度/精度/静粛性を誇ります
・PTFEライニングダイヤフラムは耐久性に優れ、アルミ製本体ケースは、軽量堅牢でタフな現場でも安心
・様々な薬液・用途に合わせて豊富な材質・形状をご用意(別途お問い合わせ)
【商品仕様】
・電源:単相100V 50/60Hz
・最大吐出量:50/60ml/min
・最大吐出圧力:0.5MPa
・最大ストローク長:6mm
・接液部材質:ポンプヘッド:PVC、弁:PTFE、Oリング:FKM
・接続:φ15×φ22PVCホース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬液ポンプE-1000-VTF-1-15の型番E-1000-VTF-1-15のページです。 型番E-1000-VTF-1-15に関する仕様情報を記載しております。
薬液ポンプE-1000-VTF-1-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬液ポンプE-1000-VTF-1-15
薬液ポンプE-2000-VTF-1-15
ポンプ E-1000-TTT-1-15T
薬液ポンプ E-100-VTF-1-6
薬液ポンプ E-50-VTF-1-6
薬液ポンプ E-500-VTF-1-6
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格205,800205,800303,800156,800156,800176,400
通常出荷日12日目12日目12日目12日目12日目12日目
アズワン型番61-4441-6261-4441-6361-4441-6861-4441-5961-4441-5861-4441-61
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト