ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全メガネ SN-715PRO SN-715PRO

JIS安全メガネ SN-715PRO

通常単価(税別)
3,050
税込単価
3,355
通常出荷日:1日目

スポンジクッション付き防曇加工の保護メガネ。【特長】・フレーム全周にスポンジクッション付き。・プロテク...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4984013912696
  • メーカー商品名
    JIS安全メガネ SN-715PRO
  • メーカー型番
    SN-715PRO
  • アズワン型番
    1-8881-01
  • 特長
    フレーム全周にスポンジクッション付きです。
  • 材質/クッションバー
    ウレタンフォーム
  • 仕様詳細
    つる角度調整可能
  • 重量 (g)
    49
  • 材質/レンズ
    ポリカーボネート(防曇加工)
  • 材質/フレーム
    PC(ポリカーボネート)

型番:

SN-715PRO
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS安全メガネ SN-715PROの仕様

SN-715PROの外観

SN-715PROの外観

  • 品番:1-8881-01
  • 型番:SN-715PRO
  • プロテクトカバー付
  • 材質:フレーム/PC(ポリカーボネート)、レンズ/ポリカーボネート(防曇加工)、クッション/ウレタンフォーム
  • つる角度調整可能
  • 重量:49g
  • JIS規格品

SN-715PROの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
4984013912696
メーカー商品名
JIS安全メガネ SN-715PRO
メーカー型番
SN-715PRO
アズワン型番
1-8881-01
特長
フレーム全周にスポンジクッション付きです。
材質/クッションバー
ウレタンフォーム
仕様詳細
つる角度調整可能
重量(g)
49
材質/レンズ
ポリカーボネート(防曇加工)
材質/フレーム
PC(ポリカーボネート)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN-715PRO
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,050
( 3,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

スポンジクッション付き防曇加工の保護メガネ。
【特長】
・フレーム全周にスポンジクッション付き。
・プロテクトカバー付き。
・つる角度調整可能。
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全メガネ SN-715PROの型番SN-715PROのページです。 型番SN-715PROに関する仕様情報を記載しております。
JIS安全メガネ SN-715PROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全メガネ SN-715PRO
JIS安全メガネ SN-735・SN-737(オーバーグラスタイプ)
一眼型保護メガネ PRO
JIS保護メガネ SN-770
JIS保護めがね SN-730
JIS軽量保護メガネ
メーカー山本光学アズワン山本光学東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格3,0502,500 -2,0863,4002,1001,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト