17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロシェーカ(振とう器)MK161 MK161

マイクロシェーカ(振とう器)MK161

通常単価(税別)
170,720
税込単価
187,792
通常出荷日:1日目

【特長】・場所をとらないコンパクト設計で、IN602W型恒温器との組み合わせで手軽に振とう培養が可能。...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9661-20

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MK161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK161の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9661-20
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,720
( 187,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所をとらないコンパクト設計で、IN602W型恒温器との組み合わせで手軽に振とう培養が可能。
・余裕のDCブラシレスモータ採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(付加重量8kg)の振とう力。
・振とう数、タイマともにダイヤル設定、デジタル表示。
・振とうを一時停止できるポーズ機能付、タイマ運転、連続運転の切り替えもスイッチ一つで簡単操作。
・振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより豊富な混合、抽出、撹拌パターンが選択可能。
【商品仕様】
・振とう方式:旋回⇔楕円⇔往復連続切替(手動切替)
・振とう幅:旋回運動:30mm往復運動:30mm
・振とう数:20~200rpm
・振とう数調節器:ダイアル設定/デジタル表示
・タイマ:ダイアル設定/デジタル表示デジタル0.1min(6秒)~99.9min
・振とう台寸法:本体:幅300×奥行254mm搭載:幅290×奥行250mm
・外形寸法:幅350×奥行300×高さ150mm※突起部は含まず。
・電源(50/60Hz):AC100V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロシェーカ(振とう器)MK161の型番MK161のページです。 型番MK161に関する仕様情報を記載しております。
マイクロシェーカ(振とう器)MK161のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロシェーカ(振とう器)MK161
卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプ
卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ
振とう器 SAシリーズ用 試験管ホルダ
日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカー
日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー
メーカーヤマト科学ケニスケニスケニス三商三商
通常価格170,72026,19021,34058,550134,745185,000
通常出荷日1日目7日目7日目11日目12日目19日目
アズワン型番61-9661-20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト