17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密ラボジャッキ

精密ラボジャッキ

通常単価(税別)
72,40085,500
税込単価
79,64094,050
通常出荷日:5日目

独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。【特長】・上下板の材質がアルミのプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラボジャッキ
  • 材質
    アルミニウム
  • 表面処理
    BAL(クロアルマイト処理)
  • 移動ガイド
    パンタグラフ方式
  • 分解能・位置 (mm)
    0.1
  • 平行度 (mm)
    0.1
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

独自の技術で優れた平行度を実現したジャッキ

精密ラボジャッキ

パンタグラフ方式を採用したジャッキ。
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動が可能。
独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現。

製品仕様

材質はアルミニウム。表面処理はクロアルマイト処理。

型 番LJA-80133LJA-10163LJA-16233
ステージ面(mm)80×132100×160160×220
移 動 ガ イ ドパンタグラフ方式
移 動 量(mm)254070
平 行 度(mm)0.1
分解能(mm)位 置0.1

この商品のラインナップ

アズワン品番型番許容荷重(N)重量(kg)備考/JANコード
6-7759-01LJA-80133196(約20kgf)2.3 
6-7759-02LJA-10163245(約25kgf)3.4 
6-7759-03LJA-16223294(約30kgf)5.9 

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 耐荷重(kg)

  • 伸縮範囲(mm)

  • 重量(g)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • アズワン品番

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

伸縮範囲

(mm)

重量

(g)

メーカー商品名

メーカー型式

アズワン品番

アズワン型番

許容荷重

(N)

ステージ面

(mm)

移動範囲(移動量)

(mm)

内容量

最小発注数量
25
82~122
3400
精密ラボジャッキ LJA10163
LJA-10163
6-7759-02
6-7759-02
245(約25kgf)
100X160
82~122(40)
1台
1個
30
100~170
5900
精密ラボジャッキLJA16223
LJA-16223
6-7759-03
6-7759-03
294(約30kgf)
160X220
100~170(70)
1台
1個
20
63~85
2300
精密ラボジャッキLJA80133
LJA-80133
6-7759-01
6-7759-01
196(約20kgf)
80X132
63~85(22)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,900
( 86,790 )
5日目
85,500
( 94,050 )
5日目
72,400
( 79,640 )
5日目

詳細情報

基本情報

独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。
【特長】
・上下板の材質がアルミのプレート(軽量)です
・移動機構は、パンタグラフ方式となっているため、調整ハンドル1回転あたりの移動量は変化します
・調整ハンドルを回転させることで、テーブル面の平面を維持したまま高さ方向の調整が可能です
・クランプは割り締め式のため、強固に固定することができます
・表面にクロアルマイト処理を採用
【用途】
・実験や研究所での機器や用具の高さ調整

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ラボジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ラボジャッキ
精密ラボジャッキ LJAシリーズ
ラボジャッキ ノブ式
ラボジャッキ(ラチェット式)25kg
ラボジャッキ CH0642A
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
メーカーシグマ光機アズワン柴田科学ケニスアズワンアズワン
通常価格72,400-72,400 -35,00016,723 -14,00010,600 -
通常出荷日5日目1日目8日目4日目1日目1日目
商品タイプラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキ
材質アルミニウム-----
表面処理BAL(クロアルマイト処理)-----
移動ガイドパンタグラフ方式-----
分解能・位置(mm)0.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト