17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェハーキャリア(PEEK) 4,6インチ CW-04KE

ウェハーキャリア(PEEK) 4,6インチ

通常単価(税別)
38,185
税込単価
42,004
通常出荷日:1日目

【特長】・ウェハーキャリア(PEEK) 4,6インチです。・帯電防止型、高温用キャリアです。・メーカー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ウェハーキャリア・トレー
  • 材質
    セミプラスト®K(PEEK)+Carbon
  • 収納数 (枚)
    25
  • 溝ピッチ (mm)
    4.76
  • 特長
    帯電防止型、高温用キャリアです。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CW-04KE
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプサイズウェハー径アズワン型番
KM-627K-SAウェハーキャリア・トレー177.80X143.39X164.00mm150(6")mm6-7987-41

CW-04KEの仕様・寸法情報

商品タイプ
ウェハーキャリア・トレー
サイズ(mm)
125.48X165.68X111.12
ウェハー径(mm)
100(4")
材質
セミプラスト®K(PEEK)+Carbon
メーカー商品名
ウエハーキャリア CW-04KE
メーカー型式
CW-04KE
アズワン型番
6-7987-40
収納数(枚)
25
D1寸法(mm)
13.97
溝ピッチ(mm)
4.76
特長
帯電防止型、高温用キャリアです。
内容量
1個

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • ウェハー径(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CW-04KE

サイズ

(mm)

ウェハー径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

アズワン型番

D1寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
125.48X165.68X111.12
100(4")
ウエハーキャリア CW-04KE
CW-04KE
6-7987-40
13.97
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,185
( 42,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェハーキャリア(PEEK) 4,6インチです。
・帯電防止型、高温用キャリアです。
・メーカー商品名:ウエハーキャリア KM-627K-SA

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェハーキャリア(PEEK) 4,6インチの型番CW-04KEのページです。 型番CW-04KEに関する仕様情報を記載しております。
ウェハーキャリア(PEEK) 4,6インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハーキャリア(PEEK) 4,6インチ
ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル
Kシリーズ用ハンドル H-01 ミライアル
ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチ
ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ
ハンドルH 4インチ用 ミライアル
メーカーミライアルミライアルミライアルミライアルミライアルミライアル
通常価格38,18591,100 -7,08611,251 -20,700 -13,300
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレー
材質セミプラスト®K(PEEK)+Carbonセミプラスト®A(PFA)PFAセミプラスト®NEO(PBT+Carbon)セミプラスト®A(PFA)PFA
収納数(枚)2525----
溝ピッチ(mm)4.76-----
特長帯電防止型、高温用キャリアです。-ワンハンドで、ホールド・持ち運びができます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト