17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well U底 50枚 3870-096

組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well U底 50枚

通常単価(税別)
25,206
税込単価
27,727
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ウエル数:96・色(プレート&ボトム):クリア・形状:U底・ウエル容量:0.35...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9713-01

型番:

3870-096
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3870-096の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9713-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3870-096
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,206
( 27,727 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウエル数:96
・色(プレート&ボトム):クリア
・形状:U底
・ウエル容量:0.35
・推奨培地量(mL):0.15~0.25
・フタ付
・入数:50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well U底 50枚の型番3870-096のページです。 型番3870-096に関する仕様情報を記載しております。
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well U底 50枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well U底 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 12well 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 24well 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 個包装 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 バルク包装 50枚
3020-100組織培養用ディッシュ
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格25,20625,20628,99425,20624,74245,953
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
アズワン型番61-9713-0161-9712-9161-9712-9361-9712-9761-9712-9961-9712-54

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト