17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス量調節器 1020-20105

通常単価(税別)
13,908
税込単価
15,299
通常出荷日:1日目

プッシュ缶に取り付けノズル下部のネジ込み調節用円盤で容易に調節できます。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    【その他】その他
  • メーカー商品名
    ガス量調節器
  • メーカー型式
    φ6(スリーブ)
  • アズワン型番
    2-4070-01
  • 出口外径 (mm)
    φ6(スリーブ)
  • 特長
    プッシュ缶に取り付けノズル下部のネジ込み調節用円盤で容易に調節できます。
  • 付属品
    ユニチューブ300mm(内径φ3mm・5mm各1本)
  • 内容量
    1個

型番:

1020-20105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1020-20105の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
【その他】その他
メーカー商品名
ガス量調節器
メーカー型式
φ6(スリーブ)
アズワン型番
2-4070-01
出口外径(mm)
φ6(スリーブ)
特長
プッシュ缶に取り付けノズル下部のネジ込み調節用円盤で容易に調節できます。
付属品
ユニチューブ300mm(内径φ3mm・5mm各1本)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1020-20105

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,908
( 15,299 )
1日目

詳細情報

基本情報

プッシュ缶に取り付けノズル下部のネジ込み調節用円盤で容易に調節できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス量調節器 1020-20105の型番1020-20105のページです。 型番1020-20105に関する仕様情報を記載しております。
ガス量調節器 1020-20105のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス量調節器 1020-20105
シリコンゴムシート(金底探知器検知タイプ)
ウレタンゴムシート(金底探知器検知タイプ)
標準ガス プッシュ缶タイプ
標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4
メーカージーエルサイエンストラスコ中山トラスコ中山ジーエルサイエンスアズワン東京硝子器械
通常価格13,90816,457 -31,183 -10,987 -12,200 -8,349
通常出荷日1日目4日目〜4日目〜1日目1日目〜6日目
商品タイプその他シートシート素材素材素材
材質【その他】その他【ゴム】シリコンゴム【その他】その他【その他】その他【その他】その他【金属】アルミ
メーカー商品名ガス量調節器-----
メーカー型式φ6(スリーブ)-----
アズワン型番2-4070-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト