17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋 100707

小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

通常単価(税別)
24,379
税込単価
26,817
通常出荷日:8日目

【特長】・独特のメッシュ構造で、拭き取り性・吸水性に優れてます。・旭化成せんいのベンリーゼ使用。【商品...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3510-18

型番:

100707
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

100707の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3510-18
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
100707
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,379
( 26,817 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独特のメッシュ構造で、拭き取り性・吸水性に優れてます。
・旭化成せんいのベンリーゼ使用。
【商品仕様】
・材質:ベンリーゼ
・規格:280×300mm 4折り
・入数:1ケース(200枚/袋×10袋)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋の型番100707のページです。 型番100707に関する仕様情報を記載しております。
小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋
リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋
リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束
小津産業 ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入
小津産業 ダスパー シグマ 150枚×50箱入
小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業
通常価格24,37929,09218,01242,43724,49724,983
通常出荷日8日目7日目7日目15日目1日目10日目
アズワン型番61-3510-1861-3510-1761-3510-1661-0085-1361-0085-0561-3510-10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト