17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゲージポートBA管 JMG-15-6 JMG-15-6

ゲージポートBA管 JMG-15-6

通常単価(税別)
20,717
税込単価
22,789
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートスェージロック継手BA管・型式:JMG-15-6・φA...

詳細を確認
  • TGK型番
    0180-64-55-23

型番:

JMG-15-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JMG-15-6の仕様・寸法情報

TGK型番
0180-64-55-23
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
JMG-15-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,717
( 22,789 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:真空配管用部品
・ゲージポートスェージロック継手BA管
・型式:JMG-15-6
・φA:6
・φB:16
・L:69
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゲージポートBA管 JMG-15-6の型番JMG-15-6のページです。 型番JMG-15-6に関する仕様情報を記載しております。
ゲージポートBA管 JMG-15-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲージポートBA管 JMG-15-6
ゲージポートBA管 JMG-15-18
ゲージポートBA管 JMG-15-10
ゲージポートBA管 JMG-12.7-15
東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15
東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格20,71720,71720,71721,54115,77021,541
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0180-64-55-230180-64-55-250180-64-55-240180-64-55-210180-64-55-310180-64-55-19
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト