17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    埋設-11W 埋設標識シート

    埋設-11W 埋設標識シート 261211
    通常単価(税別)
    12,190
    税込単価
    13,409
    通常出荷日:15日目

    【特長】・道路法施行令(S.49.4.政令151) 道路法施行規則(S.50.7建設令13) 第4条の...

    詳細を確認

    型番:

    261211
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    261211の仕様・寸法情報

    テープ長さ(m)
    50
    テープ幅(mm)
    150
    粘着/非粘着
    非粘着
    材質
    ポリエチレン系
    アズワン型番
    61-3419-89
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    261211
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,190
    ( 13,409 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・道路法施行令(S.49.4.政令151) 道路法施行規則(S.50.7建設令13) 第4条の3(抜粋)
    ・電気設備技術基準(S.51.10.通産省令70) 一部改正第143条の4(抜粋)
    ・埋設標識シートを地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、ショベルで掘削作業中に埋設物へ到達する前に、埋設物が有ることを示します。また、Wサイズは100mのシートを重なるように2つに折り込んでおり、ショベルで埋設シートを引っ掛けても2倍に伸び、破断する事がありません。
    【商品仕様】
    ・表示内容:危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり
    ・材質:ポリエチレンクロス生地
    ・サイズ:150mm幅×50m(100m)
    ・ラミネート加工
    ・ダブル 掘削事故防止に。
    ・マイセツ-11W

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    埋設-11W 埋設標識シートの型番261211のページです。 型番261211に関する仕様情報を記載しております。
    埋設-11W 埋設標識シートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    埋設-11W 埋設標識シート
    ガードテープ 25巾 20m巻
    GT-251BK ガードテープ
    トラクッションロール AR-069
    高輝度蓄光式ルミノーバテープS
    GT-501BK ガードテープ
    メーカー日本緑十字社東京硝子器械日本緑十字社アラオNEMOTO(根本特殊化学)日本緑十字社
    通常価格12,1903,941 -17,52010,08210,66432,300
    通常出荷日15日目6日目〜8日目1日目1日目8日目
    テープ長さ(m)50201001010100
    テープ幅(mm)15025252401050
    粘着/非粘着非粘着粘着-粘着粘着-
    材質ポリエチレン系ポリエステル系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系
    アズワン型番61-3419-89-61-9940-02--61-9940-03

    標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト