17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    超強力両面テープ一般材料用

    超強力両面テープ一般材料用
    通常単価(税別)
    500891
    税込単価
    550980
    通常出荷日:1日目

    【特長】・厚手特殊ポリオレフィン系発泡体を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テー...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    型番テープ厚テープ幅テープ長さ基材粘着剤JANコード粘着力
    J09601.3mm12mm5mm特殊ポリオレフィン系フォームアクリル系49041407696044.6N/10mm
    J09701.3mm20mm5mm特殊ポリオレフィン系フォームアクリル系49041407697034.6N/10mm

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    メーカー型番

    最小発注数量
    12
    4904140769604
    391-4607
    J0960
    10個
    20
    4904140769703
    328-0489
    J0970
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    500
    ( 550 )
    1日目
    891
    ( 980 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚手特殊ポリオレフィン系発泡体を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
    ・耐候性が極めてよいので屋外にも使用できます。
    ・弾力性にも優れ、材料の変形や収縮にもジャストフィットします。
    ・耐水性、振動吸収性に優れていますので、幅広い用途に使用いただけます。
    【用途】
    ・金属・セラミック・タイル・硬質プラスチック・紙などの一般材料の接着。
    ・自動車のモールや芳香剤の固定。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超強力両面テープ一般材料用のレビュー
    5平均満足度:5.03件のレビュー
    治具作成
    5
    満足度:5.0
    ゴリラのテープを使用していましたが、高いのでこちらを購入しました。接着も強く使いやすいです。
    0人が参考にしています。
    車のボディと面ファスナー
    5
    満足度:5.0
    良かった点:耐久性、耐候性、貼り付ける面の脱脂をしなくても良く付いている 気を付ける点:張り合わせてからの養生期間を半日...もっと読む
    0人が参考にしています。
    帯状スポンジに取付
    5
    満足度:5.0
    片側粘着テープ付きのスポンジ板を購入して、帯状にカットしているのですが、もともとついている粘着テープの粘着力が弱いので、...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q接着できないものは何ですか?
    A
    ポリエチレン、ポリプロピレンには接着できません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超強力両面テープ一般材料用
    No.5711 一般材料用超強力両面テープ
    構造用接合両面テープ 超強力
    両面テープ・超強力(タイル用)
    粗面用 超強力両面テープ
    超強力両面テープ 粗面用
    メーカー日東電工nitomsエスコエスコnitomsnitoms
    通常価格500-920 -3,310 -975 -62,162500 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目1日目
    テープ厚(mm)1.31.3-1.31.21.2
    テープ長さ(m)5510510-
    粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
    粘着力4.6N/10mm4.6N/10mm40N/10mm4.8N/10mm-25.5N/25mm
    ブラックブラックホワイトブラックホワイトブラック

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト