17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロクリーン・スモールカプセルフィルター PPKシリーズ スリーエムジャパン

通常単価(税別)
17,89519,005
税込単価
19,68520,906
通常出荷日:1日目

ハウジング無しでそのままラインにつなげる事ができます。接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルター
  • 接続口径
    入口・出口1/4″オスNPT
  • サイズ (mm)
    φ77×125
  • 耐圧 (MPa)
    常温正圧/0.49(液体)・0.20まで(気体)、逆左/0.20まで
  • 使用温度 (℃)
    60以下(温水・連続使用の場合)
  • エアーベント
    1/8″オスNPT
  • 最大差圧 (MPa)
    0.20(常温)
  • 特長
    ハウジング無しでそのままラインにつなげる事ができます。接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

最小発注数量
4548623351117
ポリプロ70126-33-PK0005R
70126-33-PK0005R
1-1029-01
1個
4549395007745
ポリプロ70126-33-PK0010R
70126-33-PK0010R
1-1029-02
6個
4548623791777
ポリプロ70126-33-PK0050R
70126-33-PK0050R
1-1029-04
1個
4549395007769
ポリプロ70126-33-PK0100R
70126-33-PK0100R
1-1029-05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,005
( 20,906 )
1日目
17,895
( 19,685 )
1日目
19,005
( 20,906 )
1日目
19,005
( 20,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハウジング無しでそのままラインにつなげる事ができます。接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロクリーン・スモールカプセルフィルター PPKシリーズ スリーエムジャパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロクリーン・スモールカプセルフィルター PPKシリーズ スリーエムジャパン
フィルターハウジング BHPシリーズ
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(ポリプロピレンリング製)
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズ
CUNO ステンレス製フィルターハウジング
メーカースリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンCUNO
通常価格17,895-14,300 -7,189142,953 -102,937 -65,101 -
通常出荷日1日目12日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルターハウジングフィルターハウジングハウジングハウジング
接続口径入口・出口1/4″オスNPT-----
サイズ(mm)φ77×125-----
耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.20まで(気体)、逆左/0.20まで-----
使用温度(℃)60以下(温水・連続使用の場合)-----
よく一緒に購入される商品

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト