17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入/TGK) CY45

業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入/TGK)

通常単価(税別)
460
税込単価
506

作業現場などで使用する45Lの大型ポリバケツに対応し、低密度ポリエチレン製のた...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 幅 (mm)
    650
  • 深さ (mm)
    800
  • 材質
    低密度ポリエチレン
  • 厚さ (mm)
    0.03
  • TGK型番
    0153-23-68-85
  • 内容量
    10枚

型番:

CY45
解除
    数量:

    CY45の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    業務用ポリ袋
    幅(mm)
    650
    深さ(mm)
    800
    材質
    低密度ポリエチレン
    厚さ(mm)
    0.03
    TGK型番
    0153-23-68-85
    内容量
    10枚
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CY45

    内容量

    最小発注数量
    10枚
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    460
    ( 506 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    作業現場などで使用する45Lの大型ポリバケツに対応し、低密度ポリエチレン製のため耐薬品性、耐水性、防湿性に優れています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入/TGK)の型番CY45のページです。 型番CY45に関する仕様情報を記載しております。
    業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入/TGK)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入/TGK)
    業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入)
    業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入/TGK)
    業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)
    業務用ポリ袋(45L/茶/10枚入/TGK)
    業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格460460390390540390
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目
    商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
    幅(mm)650650650650650650
    深さ(mm)800800800800800800
    材質低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン
    厚さ(mm)0.030.030.030.030.030.03
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました