17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RT725-27新ラバー2層底安全靴 RT725-27

RT725-27新ラバー2層底安全靴

通常単価(税別)
12,515
税込単価
13,767
通常出荷日:4日目

【特長】・強いのにしなやか。・発砲ポリウレタン2層底と同等の衝撃エネルギー吸収性能をもっています。・ま...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-0934-38

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

RT725-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RT725-27の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-0934-38
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RT725-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,515
( 13,767 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強いのにしなやか。
・発砲ポリウレタン2層底と同等の衝撃エネルギー吸収性能をもっています。
・また、耐熱性、耐活性にも優れいています。
【商品仕様】
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:ラバー2層底
・標準重量:1030g/足※両足での重さです※標準重量は、26.0cmを基準としています。
・サイズ:27.0cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
・色:ブラック
・JIS T8101 革製S種 E・F合格
・※内側にパッチ革(当て革)が付いています。
・スリップサイン搭載
・製法:V式
・入数:1足
・コード番号:1810000213

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RT725-27新ラバー2層底安全靴の型番RT725-27のページです。 型番RT725-27に関する仕様情報を記載しております。
RT725-27新ラバー2層底安全靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RT725-27新ラバー2層底安全靴
ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm
ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック
ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940
ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック
2層ウレタン底安全短靴
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモン
通常価格12,51517,959 -11,17115,87412,8257,088 -
通常出荷日4日目4日目〜1日目〜1日目1日目1日目
アズワン型番62-0934-38-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト