ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

GL14ソケット用スクリュージョイントS 1/4" BL62878

GL14ソケット用スクリュージョイントS 1/4" BL62878 BL62878
通常単価(税別)
11,500
税込単価
12,650
通常出荷日:1日目

【特長】・適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。【商品仕...

詳細を確認

型番:

BL62878
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL62878の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0478-23
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BL62878
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,500
( 12,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。
【商品仕様】
・適用チューブ外径:1/4"材質:Vリング/黒色PPS、テーパーリング/PTFE、シールリング/PTFE、キャップ/黒色PPS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GL14ソケット用スクリュージョイントS 1/4" BL62878の型番BL62878のページです。 型番BL62878に関する仕様情報を記載しております。
GL14ソケット用スクリュージョイントS 1/4" BL62878のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GL14ソケット用スクリュージョイントS 1/4" BL62878
GL14ソケット用インナースペアーパーツセット 4mm BL63866
GL14ソケット用 インナースペアーパーツセット BLシリーズ
Sボトル 0.5/1L
Sボトル角型 0.25/1L
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 1L
メーカーアイシスアイシスアズワンコクゴコクゴアズワン
通常価格11,5004,4004,400 -13,200 -15,400 -30,000
通常出荷日1日目12日目9日目〜7日目8日目〜1日目
アズワン型番61-0478-2361-0478-31----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト